Pubblica i tuoi prodotti
Shower Head Connection Pipe - Origin Series - VitrA
Shower Head Connection Pipe - Origin Series - VitrA
Shower Head Connection Pipe - Origin Series - VitrA

    Shower Head Connection Pipe - Origin Series - VitrA

    Connection Pipe - 90 Degree

    Shower Head Bracket - Built-in Hand Shower Head Bracket Exposed part

    Product code: A42631

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA42631
    • Famiglia di prodottoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Gruppo di famigliaShower Systems - Shower Heads
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)75
    • Larghezza (mm)58
    • Profondità (mm)89
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)0.48
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 19
    • Titolo OmniClassShower Head Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania