Pubblica i tuoi prodotti
Base Square Shower System
Base Square Shower System
Base Square Shower System

    Base Square Shower System

    Base S 200 B Shower System, Chrome

    Product Code:A47304

    With shower mixer, Chrome

    *Color options are available. (Customise your product by choosing shape, colour, size and more.)

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA47304
    • Famiglia di prodottoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Gruppo di famigliaFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1179
    • Larghezza (mm)315
    • Profondità (mm)580
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)7.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEG017640
    • Nome ETIMSanitary showers
    • Codice Uniclass 2015Ac_35_80_80
    • Descrizione Uniclass 2015Showering
    • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numero OmniClass23-31 15 11
    • Titolo OmniClassBath Shower Units

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania