Pubblica i tuoi prodotti
Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Loop O Series - VitrA
Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Loop O Series - VitrA
Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Loop O Series - VitrA
Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Loop O Series - VitrA

    Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Loop O Series - VitrA

    Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Loop O Series - VitrA

    Colours : Matte Chrome, High Gloss Chrome, Matte Black, Bright Chrome

    Product code: 740-0585

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFlushPlateControlPanel-ToiletCisterns-Vitra-LoopOSeries-740-0585
    • Famiglia di prodottoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Gruppo di famigliaConcealed Cistern - WC flush plates and buttons
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-05-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)165
    • Larghezza (mm)244
    • Profondità (mm)15
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)0.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010204
    • Nome ETIMAccessories, shower/WC
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Descrizione Uniclass 2015Flush control devices
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numero OmniClass23-21 43 15 29
    • Titolo OmniClassToilet Accessories Dispensers
    • Codice CSI UniFormat IID2030
    • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania