Pubblica i tuoi prodotti
Grab Bar - 60cm  - VitrA
Grab Bar - 60cm  - VitrA
Grab Bar - 60cm  - VitrA

    Grab Bar - 60cm - VitrA

    Grap Bar - 60cm  - VitrA

    Different solutions for different needs! VitrA products designed for special needs brings rational recommendations to the bathroom. Ergonomic and comfortable use due to handle and support bars.

    Product code: 320-3010

    Voce di capitolato
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGrapBar-60cm-Vitra-OtherSeries-320-3010
    • Famiglia di prodottoSanitaryware & Complementary Products
    • Gruppo di famigliaOlder and Special Needs Products - Grab Bar
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)690
    • Larghezza (mm)83
    • Profondità (mm)90
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)1.31
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Descrizione Uniclass 2015Support rails
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numero OmniClass23-31 15 17 21
    • Titolo OmniClassBathtub Grab Bars
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania