Pubblica i tuoi prodotti
Massaging Unit - Shower Column - Memoria Series - VitrA
Massaging Unit - Shower Column - Memoria Series - VitrA

    Massaging Unit - Shower Column - Memoria Series - VitrA

    Massaging Unit - Shower Column - Memoria Series - VitrA

    Tile thickness  5-6 mm

    Tile thickness  7-8 mm

    Tile thickness  9-10 mm

    Tile thickness  11-12 mm

    Product code: 63400001000

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMassagingUnit-ShowerColumn-Vitra-MemoriaSeries-63400001000
    • Famiglia di prodottoShowering Areas
    • Gruppo di famigliaSteam / Massaging Units - Massaging Units
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2150
    • Larghezza (mm)405
    • Profondità (mm)240
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)6.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011613
    • Nome ETIMShower column/panel
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descrizione Uniclass 2015Shower fittings package
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 19
    • Titolo OmniClassShower Head Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania