Pubblica i tuoi prodotti
Mid Unit - Laundry Unit - 70cm - Without Laundry Basket - Sento Series - VitrA
Mid Unit - Laundry Unit - 70cm - Without Laundry Basket - Sento Series - VitrA
Mid Unit - Laundry Unit - 70cm - Without Laundry Basket - Sento Series - VitrA

    Mid Unit - Laundry Unit - 70cm - Without Laundry Basket - Sento Series - VitrA

    3.2 su 5 stelle3.2(9 recensioni)

    Mid Unit - Laundry Unit - 70cm - Without Laundry Basket - Sento Series - VitrA

    Colours : Matte Anthracite, Matte White, Matte Cream

    Product code: 61520 - 61521 - 61522

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMidUnit-LaundryUnit-70cm-WithoutLaundryBasket-Vitra-SentoSeries-61520-61521-61522
    • Famiglia di prodottoBathroom Furniture
    • Gruppo di famigliaMid Unit
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)895
    • Larghezza (mm)720
    • Profondità (mm)720
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)38
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEC011381
    • Nome ETIMBathroom furniture set
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Codice UNSPSC30161801
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-31 25 13
    • Titolo OmniClassBathroom Cabinets
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania