Pubblica i tuoi prodotti
Washbasin Unit - 70cm - Wall Hung - Low - Plural Series -VitrA
Washbasin Unit - 70cm - Wall Hung - Low - Plural Series -VitrA
Washbasin Unit - 70cm - Wall Hung - Low - Plural Series -VitrA
Washbasin Unit - 70cm - Wall Hung - Low - Plural Series -VitrA
Washbasin Unit - 70cm - Wall Hung - Low - Plural Series -VitrA

    Washbasin Unit - 70cm - Wall Hung - Low - Plural Series -VitrA

    Washbasin Unit - 70cm - Wall Hung - Low - Plural Series -VitrA

    Product code: 62560 - 62561 - 62562 - 62563 - 62564

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWashbasinUnit-70cm-WallHung-Low-Vitra-PluralSeries-62560-62561-62562-62563-62564
    • Famiglia di prodottoBathroom Furniture
    • Gruppo di famigliaWashbasin Unit
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-03-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)660
    • Larghezza (mm)700
    • Profondità (mm)530
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)11
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-19 31 17 11
    • Titolo OmniClassBathroom Units
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania