Pubblica i tuoi prodotti
WC Pan - FloorMounted - ArkitektSeries - VitrA
WC Pan - FloorMounted - ArkitektSeries - VitrA
WC Pan - FloorMounted - ArkitektSeries - VitrA

    WC Pan - FloorMounted - ArkitektSeries - VitrA

    Arkitekt Series Single WC Pan, Back Outlet

    VitrA, which combines aesthetic and functional features offers WC pan options for different needs for each bathroom. Much more hygienic Lids compatible with different WC pans due to Thermoset materials.

    Product code: 6553L003-0101

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWC-FloorMounted-Vitra_ArkitektSeries_6553L003-0101
    • Famiglia di prodottoSanitaryware & Complementary Products
    • Gruppo di famigliaWC Pans
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)395
    • Larghezza (mm)355
    • Profondità (mm)485
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)15.612
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Nome UNSPSCToilets
    • Codice UNSPSC30181505
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descrizione Uniclass 2015Toilets
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IID2030
    • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania