Pubblica i tuoi prodotti
WC Pan - Wall Hung WC Pan - Zentrum Series - VitrA
WC Pan - Wall Hung WC Pan - Zentrum Series - VitrA
WC Pan - Wall Hung WC Pan - Zentrum Series - VitrA

    WC Pan - Wall Hung WC Pan - Zentrum Series - VitrA

    WC Pan - Wall Hung WC Pan - Zentrum Series - VitrA

    Product code: 5785L003-0075

    Voce di capitolato
    • Fully-functional and ergonomic Zentrum range enables you to create a practical, aesthetic and functional bathroom thanks to its various size options. Wall-hung, back-to-wall and single closet designs offer suitable alternatives for various pleasure and area sizes. Wall-hung product offers an easy-to-clean feature.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWCPan-WallHungWCPan-Vitra-ZentrumSeries_5785L003-0075
    • Famiglia di prodottoSanitaryware & Complementary Products
    • Gruppo di famigliaWC Pans
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)350
    • Larghezza (mm)360
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)24.74
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCToilets
    • Codice UNSPSC30181505
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descrizione Uniclass 2015WC pans
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IID2030
    • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania