Pubblica i tuoi prodotti
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
    Archiviato

    Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection

    Designed to stand the test of time, the Liquid collection provides the vision for the bathroom of tomorrow – defining a new standard in bathroom products for home, hospitality and commercial spaces. The lines of Liquid are unmistakably contemporary but also call on a forgotten sense of solidity – a permanence more often associated with the ceramics and engineering heritage of the Victorian era.

    Voce di capitolato
    • Body type: Wall Tiles

      Color: White, Grey, Black, Ecru, Sage

      Size: 20x20cm

      Surface: Glossy

      Thickness options: 6mm

      For product codes use product url in Links section

      For technical data sheet use product url in Links section

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoVitrA-Wall-Tile-Liquid-x-Tom-Dixon-Ceramic
    • Famiglia di prodottoTiles
    • Gruppo di famigliaWall Tile
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2022-02-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)200
    • Larghezza (mm)200
    • Profondità (mm)6
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioCeramica
    • Progettato inRegno Unito
    • Prodotto inTurchia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Codice ETIMEC011340
    • Nome ETIMCeramic tile
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Codice UNSPSC30131704
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numero OmniClass23-15 15 13
    • Titolo OmniClassWall Tiles
    • Codice CSI UniFormat IIC30
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES