Pubblica i tuoi prodotti
FD839-EHV Dome IP Camera, 5 MP Fixed Lens 30m IR
VIVOTEK

FD839-EHV Dome IP Camera, 5 MP Fixed Lens 30m IR

Features FD839-EHV Dome IP Camera

  • 5 MP
  • Fixed Lens
  • 30m IR
  • WDR Pro
  • IP66/IK10
  • FCC/CE/UL/NDAA
Voce di capitolato
  • CPU - Multimedia SoC
    Image Sensor - 1/2.7" Progressive CMOS
    Max. Resolution - 2560x1920 (5MP)
    Lens Type - Fixed
    Focal Length - f = 2.8 mm
    Aperture - F2.0
    Field of View - 103° (Horizontal)/76° (Vertical)/134° (Diagonal)
    IR Illuminators - 30 meters with Smart IR
    Required SD Card Storage - 256 GB
    Video - H.264
    Audio - One-way (Built-in microphone)
    Connectivity - RJ-45 cable connector for 10/100Mbps Network, PoE connection
    Power Input - IEEE 802.3af PoE
    Power Consumption - 8.55 W
    Dimensions - Ø 129 x 94 mm
    Weight - 605 g
    Certifications - CE, FCC, VCCI, UL, CB, BIS, BSMI, IP66, IK10
    Operating Temperature - -40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)
    Humidity - 98%
    Warranty - 60 months

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovivotek-fd839-ehv-dome-camera
  • Famiglia di prodottoVSaaS "Vortex" Cameras
  • Gruppo di famigliaEssential
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-10-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inTaiwan
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Sicurezza, Videosorveglianza e Accessori
  • Clasificazione IFCAccessorio discreto
  • Codice ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descrizione Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Codice CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numero OmniClass23-37 15 11 11
  • Titolo OmniClassAnalog Cameras