Pubblica i tuoi prodotti
FD9365-HTV Fixed Dome Camera
VIVOTEK

FD9365-HTV Fixed Dome Camera

4.3 su 5 stelle4.3(9 recensioni)

The FD9365-HTV is the new flagship outdoor dome network camera from VIVOTEK, equipped with a full HD sensor capable of 1920x1080 resolution at 60 fps. With the most updated VIVOTEK SNV and WDR Pro technology, the FD9365-HTV is capable of capturing the highest quality images in both low light and high contrast environments.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovivotek-fd9365htv
  • Famiglia di prodottoVideo Surveillance
  • Gruppo di famigliaFixed Dome IP Cameras
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-11-12
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inTaiwan
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Sicurezza, Videosorveglianza e Accessori
  • Clasificazione IFCAccessorio discreto
  • Codice ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Codice UNSPSC46171610
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descrizione Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Codice CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numero OmniClass23-37 15 11 11
  • Titolo OmniClassAnalog Cameras
  • Codice CSI UniFormat IID5030
  • Titolo CSI UniFormat IICommunications & Security