Pubblica i tuoi prodotti
FD9366-HV Fixed Dome Network IP Camera
VIVOTEK

FD9366-HV Fixed Dome Network IP Camera

Voce di capitolato
  • Key Features - FD9366-HV Fixed Dome Network IP Camera


    • H.265 Compression Technology
    • 30 fps @1920x1080
    • WDR Pro for Unparalleled Visibility in High Contrast Environments
    • Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency
    • Built-in IR Illuminators, effective up to 20 Meters
    • Weather-proof IP67 and IP66, Vandal-proof IK10 Housing
    • Built-in 802.3af Compliant PoE
    • Build-in MicroSD/SDHC/SDXC Card Slot for On-board Storage
    • Video Rotation for Corridor Scenario
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovivotek-FD9366-HV
  • Famiglia di prodottoNetwork Cameras
  • Gruppo di famigliaStereo, Split & Thermal Cameras
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-12-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inTaiwan
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Sicurezza, Videosorveglianza e Accessori
  • Clasificazione IFCAccessorio discreto
  • Codice ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Codice UNSPSC46171610
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descrizione Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Codice CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numero OmniClass23-37 15 11 11
  • Titolo OmniClassAnalog Cameras
  • Codice CSI UniFormat IID5030
  • Titolo CSI UniFormat IICommunications & Security