Pubblica i tuoi prodotti
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM

    BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM

    SecuOne in non-reinforced EPDM membrane. 

    Available with pre-tape. 

    Secuone-EPDM provides the project with a durable AND protective top layer of EPDM rubber. Secuone features a patented, extra-heavy bitumen shield.

    Thanks to the polyester reinforcement, there is no need for mechanical fixing of the waterproofing. In addition, it is more resistant to tensile forces exerted on the roof under the influence of temperature fluctuations. A high-quality and durable waterproofing for the roof. This elastic membrane is lightweight and resistant to root growth, acid rain, UV rays, ozone and hail.


    Voce di capitolato
    • Thickness: 2.2 mm

      Widths: 1.37 m

      Lengths: 15.25 m 

      Weight: 1.4 kg / m²

      Support: 

      * Brickwork
      * Cellular concrete
      * Wood and wood derivatives
      * Insulation (Backed PIR surfacé, Backed PUR, backed mineral wool)
      * Old bitumen membranes

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBE_SECUONE_EPDM
    • Famiglia di prodottoROOF INSULATION
    • Gruppo di famigliaEPDM Collection
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2025-09-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)15250
    • Larghezza (mm)1370
    • Profondità (mm)2.2
    Relativo a
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCRoofing membranes
    • Codice UNSPSC30151505
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
    • Descrizione Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Codice CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numero OmniClass23-13 39 31
    • Titolo OmniClassRoof Membranes
    • Codice CSI UniFormat IIB3010
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Disponibilità Regionale

    Europa