Pubblica i tuoi prodotti
FR_VMBSO_Membrane roofing_Hertalan EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Hertalan EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Hertalan EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Hertalan EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Hertalan EPDM

    FR_VMBSO_Membrane roofing_Hertalan EPDM

    Hertalan is an unreinforced EPDM membrane. Mid-range.

    Root-resistant: Hertalan is FLL-certified for 1.5 mm and 2 mm thicknesses with factory-vulcanized seams.

    Associated products:

    - Hertalan Flashing – Self-adhesive, moldable, non-vulcanized EPDM strip for finishing details.

    - Hertalan Prefabricated Inside and Outside Corners.

    - KS 137, KS 143, KS 205, and KS 96 Adhesives

    Voce di capitolato
    • Thickness: 1,2 & 1,5 mm & 2 mm

      Widths: 1,4m_2,8m & 3,5m and other options

      Lengths: 20m, 30m & 25m and other options

      Weight: 1,47 kg/m² (1,2mm) - 1,84 kg/m² (1,5mm) - 2,46 kg/m² (2,0mm)

      Types of roofs
      New & renovation, Accessible, technical or non-accessible roof

      Document of reference: Technical Assessment (DTA) N°5.2/17-2578_V2, DTU 43 Series, Hertalan Standard Specifications (CCT) approved by Alpha Contrôle – April 2017

      Support:

      Masonry, Autoclaved Aerated Concrete (AAC), Wood and wood-based products, Insulation (weldable mineral wool, weldable expanded perlite, cellular glass, PIR, PUR, polystyrene…), Existing bituminous membranes

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFR_HERTALAN_EPDM
    • Famiglia di prodottoROOF INSULATION
    • Gruppo di famigliaEPDM Collection
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2026-10-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)30500
    • Larghezza (mm)3050
    • Profondità (mm)1.5
    Relativo a
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCRoofing membranes
    • Codice UNSPSC30151505
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
    • Descrizione Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Codice CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numero OmniClass23-13 39 31
    • Titolo OmniClassRoof Membranes
    • Codice CSI UniFormat IIB3010
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Disponibilità Regionale

    Europa