Pubblica i tuoi prodotti
FR_VMBSO_Membrane roofing_Versico EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Versico EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Versico EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Versico EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Versico EPDM

    FR_VMBSO_Membrane roofing_Versico EPDM

    Versico is a non-reinforced EPDM membrane, available with factory-applied pre-tape. It is part of the standard product range.

    A non-talc VersiGard Kleen membrane is also available. Please contact us for further information.

    Versico is 100% recyclable, highly environmentally friendly, certified watertight against rainwater, and approved under ATG-UEAtc certification.


    Voce di capitolato
    • Thickness: 1,2 and 1,5 mm

      Widths: from 3,05m to 15,25m

      Lengths: from 30,5m to 61m

      Weight: 1,4 kg/m² (for 1,2 mm) et 1,90 kg/m² (for 1,5 mm)

      Types of roofs
      New & renovation, Accessible, technical or non-accessible roof

      Document of reference: Technical Assessment (DTA) No. 5.2/19-2644_V2, Carlisle Standard Specifications (CCT) September 2016 and Professional Rules for the Design and Installation of Green Roofs and Roof Gardens, 2nd Edition – November 2007

      Support:

      Masonry, cellular concrete, timber and wood-based products, insulation materials (faced PIR, PUR, mineral wool, weldable expanded perlite, cellular glass, PIR, PUR, polystyrene, etc.), existing bituminous membranes.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFR_MEMBRANE_VERSICO_EPDM
    • Famiglia di prodottoROOF INSULATION
    • Gruppo di famigliaEPDM Collection
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2026-10-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)30500
    • Larghezza (mm)3050
    • Profondità (mm)1.5
    Relativo a
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCRoofing membranes
    • Codice UNSPSC30151505
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
    • Descrizione Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Codice CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numero OmniClass23-13 39 31
    • Titolo OmniClassRoof Membranes
    • Codice CSI UniFormat IIB3010
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Disponibilità Regionale

    Europa