Pubblica i tuoi prodotti
BE_VMBSO_Membrane roofing_Tiplon EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_Tiplon EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_Tiplon EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_Tiplon EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_Tiplon EPDM

    BE_VMBSO_Membrane roofing_Tiplon EPDM

    Tiplon is a membrane with internal reinforcement. 

    Available with pre-tape. Top range

    Tiplon is a highly durable EPDM membrane, available in 1.5 mm or 1.8 mm thickness, for flat roof waterproofing. The membrane consists of three layers: an EPDM top layer, a strong polyester scrim reinforcement, and a full EPDM bottom layer. This internal reinforcement ensures stability and extremely high tear resistance. It is precisely because Tiplon is so thick that it offers excellent puncture resistance


    Voce di capitolato
    • Thickness: 1,5 & 1,8 mm

      Width: 3,05 m
      Length
      : 15,25 m

      Surface mass (weight/m²): For thickness 1,5mm: 1,84 kg/m² & for thickness 1,8mm: 2,09 kg/m²

      ATG 1985

      Support: 

      *Brickwork, 

      *Cellular concrete, 

      *Wood and wood derivatives, 

      *Insulation (Backed PIR surfacé, Backed PUR, backed mineral wool), 

      *Old bitumen membranes

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBE_MEMBRANE_TIPLON_EPDM
    • Famiglia di prodottoROOF INSULATION
    • Gruppo di famigliaEPDM Collection
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2026-01-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)15250
    • Larghezza (mm)3050
    • Profondità (mm)1.5
    Relativo a
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCRoofing membranes
    • Codice UNSPSC30151505
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
    • Descrizione Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Codice CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numero OmniClass23-13 39 31
    • Titolo OmniClassRoof Membranes
    • Codice CSI UniFormat IIB3010
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings