Pubblica i tuoi prodotti
FR_VMBSO_Membrane roofing SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing SecuOne EPDM

    FR_VMBSO_Membrane roofing SecuOne EPDM

    It is an unarmed EPDM membrane.

    It is a product with high thermal stability (from -50 ° to + 130 °) with very good fire resistance. It repairs itself even after years of use and 100% waterproof for 50 years. 

    It is also very light.

    The SecuOne membrane is equipped with a prefabricated Pre-Tape for logitidinal joints.


    Voce di capitolato
    • Thickness: 2.2 mm

      Widths: 1.37 m

      Lengths: 15.25 m 

      Weight: 1.4 kg / m²

      Support: 

      * Masonry 

      * Aerated concrete 

      * Wood and wood products 

      * Ribbed steel sheets

      * Non-load bearing insulation (PIR, PUR, cellular glass, weldable mineral wools, weldable expanded perlite...) 

      * Old bituminous seals

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSECUONE_EPDM
    • Famiglia di prodottoROOF INSULATION
    • Gruppo di famigliaEPDM Collection
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2020-09-07
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)15250
    • Larghezza (mm)1370
    • Profondità (mm)2.2
    Relativo a
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCRoofing membranes
    • Codice UNSPSC30151505
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
    • Descrizione Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Codice CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numero OmniClass23-13 39 31
    • Titolo OmniClassRoof Membranes
    • Codice CSI UniFormat IIB3010
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings