Pubblica i tuoi prodotti
Wave
Vogel&Noot

Wave

Round horizontal collectors of the Wave model are slightly bent to form an arcgiving the radiator lightness and elegancy.
Voce di capitolato
  • Material: high quality steel section

    Heating medium: water

    Connections: 4 threaded ½" female connections

    Working pressure: 10 bar

    Maximal temperature: 110°C

    Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating

    Colours: RAL 9016 white

    Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ½" air vent, blanking plug.


Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovogel_noot-Wave
  • Famiglia di prodottoVogel&Noot
  • Gruppo di famigliaDecorative radiators
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-08-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inAustria
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
  • Clasificazione IFCStufa
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Descrizione Uniclass 2015Radiators
  • Numero OmniClass23-33 15 21 13
  • Titolo OmniClassFinned Tube Radiators