Pubblica i tuoi prodotti
Sistema Deumidificante
Volteco

Sistema Deumidificante

CALIBRO PLUS EVAPORATION è un sistema deumidificante formulato per il risanamento degli intonaci su murature umide sia nei locali interni che all'esterno. È costituito da due componenti risananti deumidificanti CALIBRO RINZAFFO e CALIBRO P.E. INTONACO da impiegarsi in successione.

Insieme a TRIPLEZERO, un'emulsione cremosa pronta all'uso, superidrofobica, atossica. Consente di ottenere una barriera chimica creando uno "scudo" estremamente resistente all'umidità di risalita delle murature. TRIPLEZERO è adatto all'uso interno ed esterno.

Voce di capitolato
  • Vantaggi

    • Adatto a rivestire ogni tipo di muratura
    • Garantisce un risanamento sano e stabile nel tempo
    • Inibisce il formarsi di fenomeni di condensa
    • Applicabile anche a macchina
    • Pronto all'uso e di facile applicazione per iniezione
    • Protezione idrorepellente efficace e duratura nel tempo
    • Inodore e privo di solventi
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodehumidification-system
  • Famiglia di prodottoWaterproofing
  • Gruppo di famigliaDehumidification System
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-12-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleIntonaco
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti parete
  • Clasificazione IFCMuro
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_64
  • Descrizione Uniclass 2015Plasters and renders
  • Codice CSI MasterFormat 201407 11 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Dampproofing
  • Codice CSI UniFormat IIC3010
  • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes