Pubblica i tuoi prodotti
VORTICENT CMS
Vortice

VORTICENT CMS

Medium-pressure industrial centrifugal fan with forward-curved blades, particularly suitable for industrial applications such as cooling machinery or components, etc.

• Casings made of steel sheet, assembled with joints or welded together, epoxy powder coated finish.

• AC motors, 2-4 poles, Single phase-three-phase, class F insulation, with IP55 protection rating. Power supply 230/400V–50Hz.

• Forward-curved centrifugal impeller, single inlet, made of galvanized steel sheet.

• Maximum continuous operating temperature: conveyed air +130°C; ambient air +60°C.

• Default orientation: LG 270.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCMS_301xx
  • Famiglia di prodottoIndustrial Ventilation
  • Gruppo di famigliaIndustrial Ventilation
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-07-02
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione

Disponibilità Regionale

Asia Europa Oceania Africa Sud America Nord America