Pubblica i tuoi prodotti
VORT HRI 200 FLAT
Vortice

VORT HRI 200 FLAT

Sheet steel housing, internally insulated, fire resistant according wit DIN EN 13501. High efficiency backward curved centrifugal fans driven by 3 speeds EC (brushless) motors. High efficiency plastic cross-counterflow heat exchanger. Automatic thermodynamic by-pass. Integrated frost protection. Nominal diameter of duct connections 125 mm. 2xM5 filters (F7 inlet filter available as option), easy to replace. Remote, wired control panel allowing: to Switch on/off the product, to select the fan speeds, to show the filters status. Brackets for suspended installation.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoheatrecoveryunit_HRI200FLAT
  • Famiglia di prodottoResidential
  • Gruppo di famigliaHeat recovery units
  • Data di pubblicazione2021-03-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)240
  • Larghezza (mm)551
  • Profondità (mm)969
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)24
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Recuperatori di calore
  • Numero OmniClass23-39 43 17 23
  • Titolo OmniClassWaste Heat Recovery Heat Exchangers

Disponibilità Regionale

Asia Europa Oceania Africa Sud America Nord America