Pubblica i tuoi prodotti
Aether 3.5" Square Adjustable Trimless Downlight

Aether 3.5" Square Adjustable Trimless Downlight

Features

  • Delivered Lumens: Up to 1135lm
  • CBCP: Up to 6080
  • CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • CRI: Up to 90
  • Power: 15.5W
  • Input: 120-277 VAC, 50/60Hz
  • ELV Dimming: 100-5%
  • 0-10V Dimming: 100-0%
  • Rated Life: 50000 Hours
  • Construction: Die-cast aluminum trim and heat sink
  • Shallow housing that is designed to fit in tight plenum spaces without sacrificing lumen output
  • Damp location listed for trims
  • 0° - 30° vertical adjustable range
  • 3.5” trim aperture, 3.5" housing height
Voce di capitolato
  • Specifications

    Order Number: R3ASAL-S827-BK

    ModelBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    R3ASALS - 15°827 - 2700K - 8510005615BK - Black
    N - 25°830 - 3000K - 85HZ - Haze
    F - 50°835 - 3500K - 85WT - White
    840 - 4000K - 85
    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoaether-3-5-square-adjustable-trimless
  • Famiglia di prodottoAether 3.5"
  • Gruppo di famigliaCeiling Mounted
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-04-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures