Pubblica i tuoi prodotti
Cube Architectural - 5" Color Changing Pendant

Cube Architectural - 5" Color Changing Pendant

Features

  • Delivered Lumens: Up to 1455lm
  • CBCP: Up to 7555
  • CCT: R, G, B, 1800K - 6500K
  • CRI: 90
  • Power: 20W
  • Input: 120-277 VAC, 50/60Hz
  • DMX Dimming: 100-1%
  • Rated Life: 50000 Hours
  • Construction: Die-cast Aluminum
  • High performance exterior rated LED pendant mounted lights
  • Full color gamut control through gradients of saturated colors from 1-100%
  • Tunable White (CCT) Range: 1800-6500K
  • DMX512-A control with commissioning via RDM
  • DC-PD05 includes 45˚ swivel canopy and two field-cuttable 24” rods
  • Rods extendable up to 96" using DS-PDX24 accessory
  • Driver concealed within the fixture
Voce di capitolato
  • Specifications

    Order Number: DC-PD05-S-CC-BK

    Model & sizeBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    DC-PD05 - 5"S - 18°CC - R, G, B, 1800K - 6500K - 9014557555BK - BLACK
    N - 30°BZ - BRONZE
    F - 50°GH - GRAPHITE
    WT - WHITE
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocube-architectural-5-color-changing-pendant
  • Famiglia di prodottoCube Architectural
  • Gruppo di famigliaCeiling Mounted
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-04-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures