Pubblica i tuoi prodotti
FQ 2″ Downlight Trimmed Round

FQ 2″ Downlight Trimmed Round

The FQ Recessed series offers a complete line of high performance LED luminaires that provide outstanding functionality and quality. This series features superlative glare control with 80° shielding, 35° vertical tilt and 360° horizontal rotation, and uniform floor-to-ceiling wall washing. Multiple power level options and a full line of round and square, trimmed and trimless luminaires offer versatile solutions for various lighting applications. Easy to order, install, and service.
Voce di capitolato
  • Model

    Color Temp & CRI

    Max Lumens

    Max CBCP

    Power

    Finish

    R2FRDT

    927 – 2700K – 90

    1,870

    5,010

    15W, 21W, 25W

    BK – Black

    930 – 3000K – 90

    DB – Dark Bronze

    935 – 3500K – 90

    HZWT – Haze/White

    940 – 4000K – 90

    WT – White

    WD – 3000K–1800K – 90

    Example: R2FRDT-930-DB

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofq-2-downlight-trimmed-round
  • Famiglia di prodottoFQ
  • Gruppo di famigliaRecessed
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-09-24
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit