Pubblica i tuoi prodotti
LIGNE III Wall Washer 48"

LIGNE III Wall Washer 48"

The LIGNE III features a specialized lens or polarized optical system combined with an optimized LED arrangement, delivering uniform wall illumination with no dark spots or glare. It offers high-efficiency heat dissipation, low energy consumption, and a soft anti-glare lighting effect. With a DC 48V input, fixtures can be connected end-to-end for continuous installation. Ideal for processed linear wall-washing applications in offices, exhibition halls, hotels, and commercial public areas
Voce di capitolato
  • Model & Power

    Beam Angle

    Color Temperature & CRI

    Housing Finish

    LWW48

    A - Asymmetric

    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
    935 - 3500K - 90
    940 - 4000K - 90

    BK - BLACK
    WT - WHITE

    Example: LWW48-A930-BK


Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoligne-iii-wall-washer-48
  • Famiglia di prodottoLIGNE III
  • Gruppo di famigliaLinear
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-08-25
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Nord America