Pubblica i tuoi prodotti
Tube Architectural - 5" Extended Single Wall Mount

Tube Architectural - 5" Extended Single Wall Mount

Features

  • Delivered Lumens: Up to 2600lm
  • CBCP: Up to 13062
  • CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • CRI: Up to 90
  • Power: 17W, 25W
  • Input: 120-277 VAC, 50/60Hz
  • ELV Dimming: 100-5%
  • 0-10V Dimming: 100-1%
  • Rated Life: 60000 Hours
  • Construction: Die-cast Aluminum
  • High performance exterior rated LED wall mount light
  • Fixture can install upside down to alter light distribution
  • Available in multiple power / lumen output combinations
  • Can be mounted on wall in all orientations
Voce di capitolato
  • Specifications

    Order Number: DS-WE05-S27S-BK

    Model & wattBeamColor Temp & CRIlight directionLumensCBCPFinish
    DS-WE05 - 25WF - 33°27 - 2700K - 85A - Away fr wall219012057BK - Black
    DS-WE0517 - 17WN - 25°30 - 3000K - 85B - Twrds wallBZ - Bronze
    S - 16°35 - 3500K - 85S - Str Up/DownGH - Graphite
    40 - 4000K - 85WT - White
    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotube-architectural-5-extended-single-wall-mount
  • Famiglia di prodottoTube Architectural
  • Gruppo di famigliaWall Mounted
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-04-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures