Pubblica i tuoi prodotti
Volta 4.5″ Tunable White Adjustable Trim Round

Volta 4.5″ Tunable White Adjustable Trim Round

Volta LED downlight series represents an innovation in design and technology for architectural lighting. This high lumen and adaptable family of fixtures with a comprehensive set of round and square fittings, affords a sustainable solution for commercial, corporate, and upscale residential applications.
Voce di capitolato
  • Model

    Beam

    Color Temp & CRI

    20W / 29W / 44W Lumens

    20W / 29W / 44W CBCP

    Finish

    R4RAT

    N – 25°

    TWA – 1800K–4000K – 98

    915 / 1,365 / 1,930

    3,205 / 4,760 / 6,745

    BK – Black

    F – 45°

    TWB – 2700K–6500K – 98

    BKWT – Black/White

    CB – Copper Bronze

    HZ – Haze

    HZWT – Haze/White

    WT – White

    Example: R4RAT-NTWA-BK

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovolta-4-5-tunable-white-adjustable-trim-round
  • Famiglia di prodottoVolta Tunable White
  • Gruppo di famigliaRecessed
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-09-24
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Nord America