Pubblica i tuoi prodotti
Rampart 286 - Single Welded Wire Fencing
Rampart 286 - Single Welded Wire Fencing
Rampart 286 - Single Welded Wire Fencing
Rampart 286 - Single Welded Wire Fencing
Rampart 286 - Single Welded Wire Fencing

    Rampart 286 - Single Welded Wire Fencing

    RAMPART 286 fence panels are aesthetically attractive and a cost-efficient alternative to traditional ornamental fencing. The special 3D technique ensures that in spite of its limited weight that this profiled panel is still astoundingly stable.

    Voce di capitolato
    • Recommended Application

      • Corporate, college campuses
      • Housing projects
      • Pools, amusement parks, and public parks
      • Overpasses and parking facilities

      Technical Specifications

      Technical DataRampart 286 Specification
      Mesh Opening2" x 8" (50 mm x 200 mm)
      Gauge of Horizontal Wire1 x 6 GA (5 mm)
      Gauge of Vertical Wire1 x 6 GA (5 mm)
      Standard Height4', 6', 8' (1230 mm, 1730 mm, 2430 mm)
      Standard Length8'2" (2508 mm)
      FinishPowder Coat
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicorampart-286-single-welded-wire-fencing
    • Famiglia di prodottoWelded Wire
    • Gruppo di famigliaSingle & Double Welded Wire Fencing
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-11-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1230
    • Larghezza (mm)2508
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Materiale secondarioAcciaio verniciato a polvere
    • Progettato inCanada
    • Prodotto inCanada
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Recinti e staccionate

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Stati Uniti