Pubblica i tuoi prodotti
Rampart 358 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 358 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 358 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 358 - Security Welded Wire Fencing

    Rampart 358 - Security Welded Wire Fencing

    RAMPART 358 fence panels provide an extraordinary high security solution. The small mesh openings make Rampart 358 nearly impossible to scale and very difficult to cut.

    Voce di capitolato
    • Recommended Application

      • Airports
      • Jails/Prisons
      • High risk areas

      Technical Specifications

      Technical DataRampart 358 Specification
      Mesh Opening3" x .5" (76.2 mm x 12.7 mm)
      Gauge of Horizontal Wire1 x 8 GA (4 mm)
      Gauge of Vertical Wire1 x 8 GA (4 mm)
      Standard Height4', 6', 8' (1235.9 mm, 1832.8 mm, 2429.7 mm)
      Standard Length8'3" (2518 mm)
      FinishPowder Coat
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicorampart-358-security-welded-wire-fencing
    • Famiglia di prodottoWelded Wire
    • Gruppo di famigliaHigh Security Fencing
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-11-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1230
    • Larghezza (mm)2508
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Materiale secondarioAcciaio verniciato a polvere
    • Progettato inCanada
    • Prodotto inCanada
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Recinti e staccionate

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Stati Uniti