uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

2S Clamp (M8)

Unique ref.: 2s-clamp-m8
Produttore: Walraven
Famiglia prodotto: Pipe Fixing
Gruppo prodotto: Standard Clamps
Data di pubblicazione: 2019-08-07
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)

Metal clamps for fixing of steel pipe: unlined light-duty two-screw pipe clamp M8 with gapless range for insulated, steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Anti loss washers prevent screws from falling out during installation.

  • Surface treatment: zinc plated.
  • Connection size (G): M8.
  • Max. allowed load (Fz): 700N (Ø10-14mm to Ø31-37mm); 950N (Ø38-46mm to Ø62-67mm).
  • ETIM Classification: EC010049.


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in: Netherlands
Prodotto in: Czech Republic

Categoria BIMobject: Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Installazioni
Classificazione IFC: Mechanical Fastener
Numero OmniClass: 23-27 43 13
Titolo OmniClass: Mechanical Pipe Supports