Unique ref.: | 2s-clamp-m8-10 |
---|---|
Produttore: | Walraven |
Famiglia prodotto: | Pipe Fixing |
Gruppo prodotto: | Standard Clamps |
Data di pubblicazione: | 2019-08-07 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Metal clamps for fixing of steel pipe: unlined light-duty two-screw pipe clamp M8/10 with gapless range for insulated, steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Anti loss washers prevent screws from falling out during installation.
Prodotto url: | https://www.walraven.com/en/?pid=3945 |
---|---|
Istruzioni di installazione: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/2S-Clamp-Brochure-EN... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/EN-UK/2S%20Clamp%20(... |
Video di istruzioni: | https://www.youtube.com/watch?v=anM9TCO-yH4 |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/walraven/product/2s-clamp-m8-10
Materiale principale: | Steel |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | Netherlands |
Prodotto in: | Czech Republic |
Categoria BIMobject: | Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Installazioni |
---|---|
Classificazione IFC: | Mechanical Fastener |
Numero OmniClass: | 23-27 43 13 |
Titolo OmniClass: | Mechanical Pipe Supports |
BIMobject®