Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

2S Clamp with Lining (M8)

Unique ref.: 2s-clamp-with-lining-m8
Produttore: Walraven
Famiglia prodotto: Pipe Fixing
Gruppo prodotto: Standard Clamps
Data di pubblicazione: 2019-08-07
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)

Metal clamps with noise insulating lining for fixing of metal pipe: lined light-duty two-screw pipe clamp M8 with gapless range for steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Anti loss washers prevent screws from falling out during installation.

  • Surface treatment: zinc plated.
  • Lining: noise insulating and age resistant lining, EPDM rubber, black, grips in steel parts to prevent sliding of the lining.
  • Noise insulation: sound insulating lining according to DIN 4109.
  • Connection size (G): M8.
  • Max. allowed load (Fz): 330N (Ø10-14mm to Ø31-37mm); 500N (Ø38-46mm to Ø62-67mm).
  • ETIM Classification: EC010049.


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in: Netherlands
Prodotto in: Czech Republic

Categoria BIMobject: Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Installazioni
Classificazione IFC: Mechanical Fastener
Numero OmniClass: 23-27 43 13
Titolo OmniClass: Mechanical Pipe Supports