uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Bifix® G2 with Lining (M10) (BUP1000)

Unique ref.: bifix-g2-with-lining-m10-bup1000
Produttore: Walraven
Famiglia prodotto: Pipe Fixing
Gruppo prodotto: Standard Clamps
Data di pubblicazione: 2018-07-20
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)

Metal clamps with noise insulating lining for fixing of metal pipe: lined medium-duty two-screw pipe clamp M10 with quick closing mechanism for easy locking of the clamp with one hand, suitable for steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Two component rubber lining provides easy positioning of the pipe during installation. When the clamp is closed, the pipe rests on soft black rubber lining for increased noise reduction.

  • Surface treatment: part of the BIS UltraProtect® 1000 system; suitable for in- and outdoor applications; stands min. 1,000 hours salt spray test (max. 5% red rust) according to ISO 9227.
  • Connection size (G): M10.
  • Max. allowed load (Fz): 800N (Ø10-14mm to Ø60-64mm); 1,000N (Ø66-70mm to Ø80-83mm); 1,800N (Ø88-91mm to Ø152-160mm); 2,500N (Ø165-169mm to Ø219-225mm).
  • ETIM Classification: EC010049.


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in: Netherlands
Prodotto in: Czech Republic

Categoria BIMobject: Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Installazioni
Classificazione IFC: Mechanical Fastener
Numero OmniClass: 23-27 43 13
Titolo OmniClass: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel + EPDM

BIMobject®