Unique ref.: | bis-adjustable-support |
---|---|
Produttore: | Walraven |
Famiglia prodotto: | Rail Systems |
Gruppo prodotto: | Wall & Floor Connections |
Larghezza (mm): | 78 |
Altezza (mm): | 63 |
Profondità (mm): | 50 |
Data di pubblicazione: | 2018-07-20 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
BIS RapidStrut® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: adjustable support with two holes Ø13mm and adjustable angle up to 90º for fixing to walls or fixing rails, especially for angled installations with bracings.
Prodotto url: | https://www.walraven.com/en/?pid=2129 |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/EN-UK/BIS%20Adjustab... |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/walraven/product/bis-adjustable-support
Materiale principale: | Steel |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | Netherlands |
Prodotto in: | Czech Republic |
Peso netto (kg): | 0.414 |
Categoria BIMobject: | Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Installazioni |
---|---|
Classificazione IFC: | Mechanical Fastener |
Numero OmniClass: | 23-27 43 13 |
Titolo OmniClass: | Mechanical Pipe Supports |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Material | Steel |
BIMobject®