Unique ref.: | bis-aero |
---|---|
Produttore: | Walraven |
Famiglia prodotto: | Pipe Fixing |
Gruppo prodotto: | Standard Clamps |
Data di pubblicazione: | 2019-08-07 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Metal clamps with lining for fixing of spiral ducts: two-part steel clamp M8 and M8/10 with combined TPE lining and quick locking system for spiral ducts. Rubber lining is conjoined with the clamp (lining stays attached when sliding the spiral duct).
Prodotto url: | https://www.walraven.com/en/?pid=1676 |
---|---|
Istruzioni di installazione: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/BIS-Aero-brochure-EN... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/EN-UK/BIS%20Aero%C2%... |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/walraven/product/bis-aero
Materiale principale: | Steel |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | Netherlands |
Prodotto in: | Czech Republic |
Categoria BIMobject: | Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Installazioni |
---|---|
Classificazione IFC: | Mechanical Fastener |
Numero OmniClass: | 23-27 43 13 |
Titolo OmniClass: | Mechanical Pipe Supports |
BIMobject®