uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

BIS PushStrut Button

Unique ref.: bis-pushstrut-button
Produttore: Walraven
Famiglia prodotto: Rail Systems
Gruppo prodotto: Rail Connectors
Larghezza (mm): 40
Altezza (mm): 35
Profondità (mm): 36
Data di pubblicazione: 2018-07-20
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)

BIS RapidStrut® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: PushStrut universal button for complex frame and rail constructions, easily combined with all common Strut profiles and all BIS PushStrut Connectors. Teeth with force fit connections offer more stability. Timesaving and flexible, easy to remove and reusable.

  • Surface treatment: zinc plated.
  • Max. allowed load (Fz): 5,000N (rails and cantilever arms with 2.5mm thickness); 4,500N (rails and cantilever arms with 2.0mm thickness); 3,500N (rails and cantilever arms with 1.5mm thickness).
  • Max. allowed load (Fx): 3,000N.


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany
Peso netto (kg): 0.083

Categoria BIMobject: Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Installazioni
Classificazione IFC: Mechanical Fastener
Numero OmniClass: 23-27 43 13
Titolo OmniClass: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel

BIMobject®