Unique ref.: | bis-pushstrut-connector-90-degrees |
---|---|
Produttore: | Walraven |
Famiglia prodotto: | Rail Systems |
Gruppo prodotto: | Rail Connectors |
Data di pubblicazione: | 2018-07-20 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
BIS RapidStrut® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: PushStrut connector 90º for complex frame and rail constructions, easily combined with all common Strut profiles. Flexible use of hole pattern (flexible twist of hole pattern possible). Lateral edges offers great stability. Timesaving and flexible, easy to remove and reusable.
Prodotto url: | https://www.walraven.com/en/?pid=3368 |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/EN-UK/BIS%20PushStru... |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/walraven/product/bis-pushstrut-connector-90-degrees
Materiale principale: | Steel |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | Germany |
Prodotto in: | Germany |
Categoria BIMobject: | Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Installazioni |
---|---|
Classificazione IFC: | Mechanical Fastener |
Numero OmniClass: | 23-27 43 13 |
Titolo OmniClass: | Mechanical Pipe Supports |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Material | Steel |
BIMobject®