uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

BIS Rail Junction Angle Bracket (BUP1000)

Unique ref.: bis-rail-junction-angle-bracket-bup1000
Produttore: Walraven
Famiglia prodotto: Rail Systems
Gruppo prodotto: Wall & Floor Connections
Larghezza (mm): 200
Altezza (mm): 46
Profondità (mm): 200
Data di pubblicazione: 2018-07-20
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)

BIS RapidStrut® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: one-part support to make Strut rail fabrications, for fixing support under, on top or beside cantilever arm. Also used to strengthen rail constructions.

  • Surface treatment: part of the BIS UltraProtect® 1000 system; suitable for in- and outdoor applications; stands min. 1,000 hours salt spray test (max. 5% red rust) according to ISO 9227.
  • Rail: Strut + WM35.
  • ETIM Classification: EC010196.


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in: Netherlands
Prodotto in: Czech Republic
Peso netto (kg): 0.9

Categoria BIMobject: Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Installazioni
Classificazione IFC: Mechanical Fastener
Numero OmniClass: 23-27 43 13
Titolo OmniClass: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel

BIMobject®