uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

BIS RapidStrut® Slide Nut with Plastic Tabs (BUP1000)

Unique ref.: bis-rapidstrut-slide-nut-with-plastic-tabs-bup1000
Produttore: Walraven
Famiglia prodotto: Rail Systems
Gruppo prodotto: Slide Nuts
Data di pubblicazione: 2018-07-20
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)

BIS RapidStrut® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: slide nut with plastic 'tabs', which simplifies inserting and positioning, for tight fixing of accessories (connectors) on all types of Strut rails.

  • Material: tabs made of polypropylene (PP), green.
  • Surface treatment: part of the BIS UltraProtect® 1000 system; suitable for in- and outdoor applications; stands min. 1,000 hours salt spray test (max. 5% red rust) according to ISO 9227.
  • Quality mark: tested for fire safety (M10 and above).
  • Max. torque: 7.5Nm (M6); 15.0Nm (M8; M10); 30.0Nm (M12).
  • Max. allowed load (Fz): 5,300N (M6); 6,000N (M8); 9,500N (M10); 10,000N (M12).


Materiale principale: Steel
Materiale secondario: Polypropylene
Progettato in: Netherlands
Prodotto in: Netherlands

Categoria BIMobject: Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Installazioni
Classificazione IFC: Mechanical Fastener
Numero OmniClass: 23-27 43 13
Titolo OmniClass: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel + polypropylene

BIMobject®