uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

BIS Washer

Unique ref.: bis-washer
Produttore: Walraven
Famiglia prodotto: Rail Systems
Gruppo prodotto: Washers
Data di pubblicazione: 2019-08-07
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)

Accessories for fixing of pipe clamps a.o. suspension band, beam clamps, wall plates and hanger bolts: washer according to EN-ISO 7089 (DIN 125A).

  • Surface treatment: zinc plated.
  • Quality mark: tested for fire safety (Ø10.5mm and above).


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in: China
Prodotto in: China

Categoria BIMobject: Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Installazioni
Classificazione IFC: Mechanical Fastener
Numero OmniClass: 23-27 43 13
Titolo OmniClass: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel

BIMobject®