Pubblica i tuoi prodotti
KSB2 Clamp
Walraven
Archiviato

KSB2 Clamp

Metal clamps with noise insulating lining for fixing of metal pipe: lined light-duty two-screw pipe clamp M8/10 with quick locking system, type KSB, easy to close wth one hand, for steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Flexible range rubber lining that grips in the steel bodies when clamp is closed to prevent rubber from sliding out.

Voce di capitolato
    • Surface treatment: zinc plated.
    • Lining: noise insulating and age resistant lining, EPDM rubber, black and green.
    • Noise insulation: sound insulating lining according to DIN 4109.
    • Connection size (G): M8/10.
    • Max. allowed load (Fz): 400N (Ø10-14mm to Ø66-70mm); 715N (Ø75-79mm to Ø88-91mm); 1,230N (Ø100-105mm to Ø152-160mm); 2,390N (Ø165-169mm to Ø219-225mm).
    • ETIM Classification: EC010049.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoksb2-clamp
  • Famiglia di prodottoPipe Fixing
  • Gruppo di famigliaStandard Clamps
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-07-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inRepubblica Ceca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Installazioni
  • Clasificazione IFCFissagio meccanico
  • Numero OmniClass23-27 43 13
  • Titolo OmniClassMechanical Pipe Supports