uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Maxx Cross Connector

Unique ref.: maxx-cross-connector
Produttore: Walraven
Famiglia prodotto: Rail Systems
Gruppo prodotto: Rail Connectors
Larghezza (mm): 95
Altezza (mm): 106
Profondità (mm): 257
Data di pubblicazione: 2018-07-20
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)

Maxx Heavy rail profiles and accessories for modular steel constructions for pipe systems, cable tray systems and platforms: connector IPCC100 for cross connecting profiles. Aid fabrication with Maxx Heavy Rail Profiles. Suitable for Maxx Profile IP100 (100x100mm).

  • Surface treatment: hot dip galvanized.


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in: Netherlands
Prodotto in: Turkey
Peso netto (kg): 1.87

Categoria BIMobject: Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Installazioni
Classificazione IFC: Mechanical Fastener
Numero OmniClass: 23-27 43 13
Titolo OmniClass: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel

BIMobject®