Pubblica i tuoi prodotti
Tenda frangisole a cassonetto premontato R10
Tenda frangisole a cassonetto premontato R10
Tenda frangisole a cassonetto premontato R10
Tenda frangisole a cassonetto premontato R10

    Tenda frangisole a cassonetto premontato R10

    Le tende frangisole a cassonetto premontato R10 sono una protezione solare per esterni formata da lamelle orizzontali collegate, che funge da isolamento termico, protezione antiabbagliamento e da occhi indiscreti e che permette una vista verso l'esterno regolabile. Si tratta qui di un sistema stabile con cassonetto in alluminio estruso. Il pacchetto lamelle si trova in un cassonetto in alluminio collocato davanti alla finestra. Di serie, nell'ambito dei valori limite d'installazione è integrata una zanzariera a rullo.

    Regolabile in modo flessibile

    Opaca da fuori e trasparente dall'interno: la protezione solare per esterni formata da lamelle orizzontali collegate offre isolamento termico, protezione antiabbagliamento e da occhi indiscreti e permette una vista verso l'esterno regolabile.

    Impiego universale

    Ideale per nuove costruzioni, montaggi a posteriori e ristrutturazioni: impiegabile a prescindere dalla struttura dell'edificio grazie al montaggio davanti alla finestra – intonacata in modo discreto oppure con cassonetto a vista come elemento compositivo.

    Minimo ingombro

    Ideale per altezze di porte e finestre tradizionali nell'edilizia residenziale: il cassonetto con supporto speciale del pacchetto lamelle fornisce un alloggiamento compatto del pacchetto tenda frangisole davanti alla finestra e garantisce il massimo ingresso della luce nella stanza.

    Premontaggio

    Sistemi premontati con struttura compatta: il cassonetto con pacchetto lamelle già premontato viene inserito sui binari di guida e montato come un'unità singola davanti alla finestra.

    Zanzariera di serie

    Zanzariera a rullo in cassonetto profondo in ambito dei valori limite massimi d'installazione integrata di serie.

    WAREMA offre un modello rigido su BIMobject. Scopri su mywarema.com/home i nostri modelli configurabili che si adattano perfettamente alle tue esigenze individuali.

    Voce di capitolato
    • Valore limite d'installazione:
      Larghezza d'ordine mx4000 mm
      Altezza d'ordine mx4000 mm

      Keyfacts:

      • Cassonetto tenda frangisole estruso
      • a basso consumo energetico: nessun ponte termico (grazie alla sede del cassonetto DAVANTI alla finestra)
      • Cassonetto profondo con zanzariera a rullo integrata
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFront-mounted-external-venetian-blind-R10
    • Famiglia di prodottoWindows Systems
    • Gruppo di famigliaWindows and facade
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2025-06-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2000
    • Larghezza (mm)1400
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi d'ombreggiatura - Tende
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Numero OmniClass23-17 21 13 11
    • Titolo OmniClassWindow Blinds