Pubblica i tuoi prodotti
Tetto in vetro Lamaxa L50 View
Tetto in vetro Lamaxa L50 View
Tetto in vetro Lamaxa L50 View
Tetto in vetro Lamaxa L50 View
Tetto in vetro Lamaxa L50 View

    Tetto in vetro Lamaxa L50 View

    Il sistema di copertura Lamaxa L50 View è una sottile copertura con vetro, autoportante o installata sulla parete domestica, che garantisce una protezione contro gli agenti atmosferici quasi tutto l'anno - in combinazione con una tenda per giardino d'inverno Climara per interni o esterni, funge anche da efficace protezione solare.

    Attenzione al design

    Protezione contro gli agenti atmosferici tutto l'anno con stile: la Cubic Line offre il tetto cubico più sottile sul mercato, completato da un supporto perfettamente compatibile e da una tenda integrata alla perfezione.

    Ampie superfici

    Superficie protetta ampia e molto luminosa: il tetto in vetro copre superfici fino a 6 metri di larghezza e 4,5 metri di lunghezza in modo autoportante, con 4 montanti oppure con 2 montanti in caso di collegamento a parete.

    Possibilità di ampliamento

    Pratica integrazione di protezione laterale e illuminazione: i sistemi scorrevoli in vetro, i pannelli scorrevoli o la GranTex in tessuto con guida easyZIP integrabili a livello proteggono l'area vetrata da sguardi indiscreti, vento e agenti atmosferici. I LED incassati nel puntone illuminano l'area in modo ottimale.

    WAREMA offre un modello rigido su BIMobject. Scopri su mywarema.com/home i nostri modelli configurabili che si adattano perfettamente alle tue esigenze individuali.

    Voce di capitolato
    • Valore limite d'installazione:
      Larghezza d'ordine mx7000 mm
      Altezza d'ordine mx

      Keyfacts:

      • Pergola bioclimatica con copertura in vetro autoportante o installata sulla parete di casa come protezione contro gli agenti atmosferici per tutto l'anno
      • Pergola bioclimatica con copertura in vetro cubica con tenda per giardino d'inverno interna o esterna come protezione solare efficace
      • La L50 View crea un'atmosfera luminosa anche in caso di maltempo
      • Atmosfera luminosa e inondata di luce
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGlass-roof-Lamaxa-L50-View
    • Famiglia di prodottoOutdoor Living
    • Gruppo di famigliaTerrace and garden
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2025-06-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2800
    • Larghezza (mm)3000
    • Profondità (mm)4500
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi d'ombreggiatura - Tende
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Numero OmniClass23-17 21 13 11
    • Titolo OmniClassWindow Blinds