Pubblica i tuoi prodotti
Tenda pergola Perea P70
Tenda pergola Perea P70
Tenda pergola Perea P70
Tenda pergola Perea P70
Tenda pergola Perea P70

    Tenda pergola Perea P70

    Le tende pergola Perea P70 sono una protezione solare in tessuto impermeabile con montanti e un'innovativa tecnica di piegatura, il cui tessuto si arrotola e srotola su un albero e si retrae ed estende in delle guide.

    Piegato

    Design stravagante: se retratto, il telo della tenda viene ripiegato creando un'estetica raffinata.

    Ampie superfici

    Per superfici utilizzate a fini privati e commerciali: tensione del telo e stabilità al vento ottimali grazie ai profili di rinforzo mobili.

    Resistente alle intemperie

    All'aperto nonostante la pioggia e il vento: i tessuti impermeabili e traslucidi in combinazione con un drenaggio definito assicurano una permanenza prolungata all'esterno, anche in caso di maltempo.

    WAREMA offre un modello rigido su BIMobject. Scopri su mywarema.com/home i nostri modelli configurabili che si adattano perfettamente alle tue esigenze individuali.

    Voce di capitolato
    • Valore limite d'installazione:
      Larghezza d'ordine mx6000 mm
      Profondità d'ordine mx6000 mm

      Keyfacts:

      • Protezione solare e contro gli agenti atmosferici per ampie superfici a uso privato e commerciale
      • Sistema a controtrazione con tecnica di piegatura stravagante
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPergola-awning-Perea-P70
    • Famiglia di prodottoOutdoor Living
    • Gruppo di famigliaTerrace and garden
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2025-06-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2000
    • Larghezza (mm)3000
    • Profondità (mm)4500
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioTessuto
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi d'ombreggiatura - Tende
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Numero OmniClass23-17 21 13 11
    • Titolo OmniClassWindow Blinds