Pubblica i tuoi prodotti
Bahn Work Island
Bahn Work Island
Bahn Work Island
Bahn Work Island
Bahn Work Island
    Watson

    Bahn Work Island

    4.5 su 5 stelle4.5(11 recensioni)

    The unsung hero of the open floor plan.

    Bahn Work Island pulls double (even triple) duty acting as a creativity hub, storage area, and central collaboration station. Plus, it has tons of intelligently designed spaces, perfect for sketching, stacking, filing, or even recycling. Multi-tasking at its finest.

    Voce di capitolato
    • Details

      The Work Island is a give-back to teams that share project materials. With open and closed storage options, the standing height islands become hubs of activity that invite collaboration, especially with a markerboard top surface.

      Features

      • Available in 30”, 60”, and 90” lengths
      • Modular specification to fit precise storage needs
      • Nine cabinet styles available
      • Available in fixed or mobile, with a steel riser base or industrial casters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobahn-work-island
    • Famiglia di prodottoStorage
    • Gruppo di famigliaBahn
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Numero OmniClass23-21 13 00
    • Titolo OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Prodotti simili

    5.0 su 5 stelle 5.0 (7)
    3.9 su 5 stelle 3.9 (20)
    4.3 su 5 stelle 4.3 (6)
    4.7 su 5 stelle 4.7 (7)
    4.7 su 5 stelle 4.7 (13)