Pubblica i tuoi prodotti
C9 Desk
C9 Desk
C9 Desk
C9 Desk
C9 Desk
C9 Desk
    Watson

    C9 Desk

    4.3 su 5 stelle4.3(6 recensioni)

    Workstation or work-of-art.

    The C9 Desk reflects a Scandinavian aesthetic blending functionality with a quiet, understated beauty. Four expertly engineered powered legs lift pendant storage and privacy screens in flow with the user.

    Voce di capitolato
    • Details

      With slender steel legs, an engineered steel and aluminum frame, and optional pendant storage, it's easy to see that C9 embodies purposeful and minimal design. Available privacy screens make your space feel even more personal in an open floor plan, while the flush surface-mounted switch and discreet motors put the finishing touches on this gallery-worthy piece.

      Features

        • Optional perforated steel undersurface cable management tray
        • Optional undersurface utility power
        • Engineered steel frame with cast aluminum corners
        • Four dedicated motors synchronize the lifting of each leg
      Specifiche tecniche
      • Rif. Unicoc9-desk
      • Famiglia di prodottoDesks & Workstations
      • Gruppo di famigliaC9
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2022-05-26
      • Numero di versione1
      Relativo a
      • Progettato inStati Uniti
      • Prodotto inStati Uniti
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
      • Clasificazione IFCMobilia
      • Codice ETIMEG017960
      • Nome ETIMFurniture
      • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
      • Codice UNSPSC56
      • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_21
      • Descrizione Uniclass 2015Desks
      • Codice CSI MasterFormat 201412 59 23
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Desk System Furniture
      • Numero OmniClass23-21 11 11 23
      • Titolo OmniClassCommercial Desks
      • Codice CSI UniFormat IIE2020
      • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings
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
      Prodotti simili

      5.0 su 5 stelle 5.0 (6)
      3.8 su 5 stelle 3.8 (19)
      4.5 su 5 stelle 4.5 (11)
      4.7 su 5 stelle 4.7 (7)
      4.7 su 5 stelle 4.7 (13)