Pubblica i tuoi prodotti
Essential Desk
Essential Desk
Essential Desk
Essential Desk
Essential Desk
Essential Desk
    Watson

    Essential Desk

    4.7 su 5 stelle4.7(13 recensioni)

    One desk for all your needs.

    Designed to keep you moving. The Essential Desk features an adjustable base with premium lifting columns, a range of top shapes, and a thoughtful collection of privacy screens and desk accessories.

    Voce di capitolato
    • Features

      • Two height ranges available - Standard: 27"-43.5" or Extended: 22"-48.5"
      • Surface shapes in Rectangle, Super Ellipse, or Extended Corner
      • Three Control Switch options including Bluetooth capability
      • Utility Power option provides and extra four power outlets under the surface
      • Steel Personal Pendant Drawer option in two depths (non-locking)
      • Seven desk screen options
      • Universal E-chain carries cables from desk to any Watson power rail
      Specifiche tecniche
      • Rif. Unicoessential-desk
      • Famiglia di prodottoDesks & Workstations
      • Gruppo di famigliaEssential
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2022-05-26
      • Numero di versione1
      Relativo a
      • Progettato inStati Uniti
      • Prodotto inStati Uniti
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
      • Clasificazione IFCMobilia
      • Codice ETIMEG017960
      • Nome ETIMFurniture
      • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
      • Codice UNSPSC56
      • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_21
      • Descrizione Uniclass 2015Desks
      • Codice CSI MasterFormat 201412 59 23
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Desk System Furniture
      • Numero OmniClass23-21 11 11 23
      • Titolo OmniClassCommercial Desks
      • Codice CSI UniFormat IIE2020
      • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings
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
      Prodotti simili

      5.0 su 5 stelle 5.0 (6)
      3.8 su 5 stelle 3.8 (19)
      4.5 su 5 stelle 4.5 (11)
      4.3 su 5 stelle 4.3 (6)
      4.7 su 5 stelle 4.7 (7)