Pubblica i tuoi prodotti
Floor Drain with Round Stainless Steel Strainer - FD-1100-A
Watts

Floor Drain with Round Stainless Steel Strainer - FD-1100-A

Watts Drainage Products FD-1100-A epoxy coated cast iron floor drain with anchor flange, reversible clamping collar with primary and secondary weepholes, adjustable round heel proof stainless steel strainer, and no hub (standard) outlet.
Voce di capitolato
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, round funnel, stainelss steel strainer

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Caulk

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1150
  • Famiglia di prodottoDrainage Products
  • Gruppo di famigliaWaste Water Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2013-07-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Codice Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descrizione Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numero OmniClass23-31 27 00
  • Titolo OmniClassFloor Drains